You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Encóders
  3. Encóders absolutos

Encóders absolutos

Los encóders absolutos indican un valor inequívoco para la posición del eje, ya sea para un giro (monovuelta) o incluyendo el número de revoluciones del eje (multivuelta).

  • La salida se emite de forma binaria. Cuanto mayor es el número de bits, mayor es la resolución.
  • Tecnología óptica
  • Monovuelta RN*, multivuelta RM*
  • Resoluciones: 13, 24 y 25 bits
  • Versiones con conector, cable o bornero
  • Versiones con eje macizo (con brida de sujeción/brida sincrónica) o con eje hueco
  • Interfaces: SSI, PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet
Versiones
Tipo Carcasa Ø Eje macizo Ø Eje hueco Ø Resolución Características

Monovuelta
absoluto
58 mm 6 mm
10 mm
- 13 bits • Resolución y señal configurables
• Interfaz Profibus y Can

Multivuelta
absoluto
36,5 mm
42 mm
58mm
6 mm
10 mm

12 mm
24 bits
25 bits
• Resolución y señal configurables
• Interfaz Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI y CANopen

Encóders absolutos multivuelta

  • Determinan la posición exacta mediante la observación del código en el disco, también para múltiples rotaciones.
  • Los encóders emiten un valor codificado inequívoco compuesto por la posición del disco (resolución) y por la posición de la relación de engranaje (revoluciones).

Los encóders absolutos están disponibles con salidas en paralelo, en serie o de bus de campo para la transmisión de los datos de la posición del eje.

  • Los encóders absolutos con salidas en paralelo requieren una salida para cada bit de información. Por ejemplo, un encóder absoluto con una salida en paralelo de 12 bits necesitaría doce salidas independientes para la transmisión de datos. Este encóder tendría una resolución de 4096.
  • Los datos sobre la posición de los encóders también se pueden transmitir en serie a través de la interfaz serial síncrona (SSI).

Entre las salidas de bus de campo típicas de los encóders absolutos se incluyen Devicenet, Profinet, Profibus, CANopen, Ethernet IP y EtherCAT.

Encóders absolutos monovuelta

  • Determinan la posición exacta mediante la observación del código en el disco.
  • Los encóders absolutos monovuelta emiten un valor codificado inequívoco para cada incremento del eje. Se utilizan en aplicaciones en las que el eje no gira más de 360º.
  • En caso de un fallo de corriente, los encóders absolutos mantienen la posición inequívoca del eje. No hay ningún motivo para volver a la "posición inicial" con el fin de determinar la posición del eje.

Todos los encóders incrementales de ifm funcionan como encóders monovuelta absolutos cuando se utilizan con IO-Link. Detectan y guardan el valor de posición incluso cuando se produce una caída de tensión.