Uso de la monitorización de vibraciones para el mantenimiento predictivo y preventivo
Gracias a la tecnología de ifm, se ha implementado un robusto sistema de monitorización en una fábrica de piensos para la cría de gambas, permitiendo así supervisar las vibraciones y la temperatura de los molinos utilizados. Este sistema de monitorización garantiza una intervención temprana para evitar averías y mejorar el rendimiento de la planta. Nuestro enfoque en el mantenimiento predictivo y preventivo ha dado resultados tangibles, eliminando los tiempos de inactividad y agilizando las operaciones. Descubre el impacto de esta tecnología en un entorno de producción automatizado y fluido que establece nuevos estándares de fiabilidad.
Pero la colaboración entre Samaria Rações e ifm aún no ha terminado: varios proyectos siguen en marcha. Entre ellos, la implementación de sensores de vibración en ocho molinos y cuatro instalaciones primarias, así como la automatización completa de la planta con tecnología IO-Link. Para garantizar una producción continua e ininterrumpida, también se introducirá el control de stock por RFID, que proporcionará una solución automatizada para conseguir procesos de producción eficientes.