Cómo los sensores de ifm mejoran la supervisión y el control en los sistemas de recubrimiento
PVT, fabricante de sistemas de recubrimiento al vacío, confía en los sensores de ifm para garantizar la precisión, la fiabilidad y la eficiencia de sus avanzadas tecnologías de recubrimiento.
Para satisfacer los elevados requisitos de precisión de los procesos industriales, PVT utiliza sensores de ifm para supervisar parámetros críticos como la presión del agua, la temperatura y los caudales. Estos sensores, diseñados específicamente para cada aplicación, están totalmente integrados en los sistemas de control de automatización y permiten la transmisión de datos en tiempo real y un rápido ajuste de los procesos.
Esto aumenta el tiempo de funcionamiento de los sistemas, optimiza el rendimiento y facilita el mantenimiento predictivo. El uso de la tecnología IO-Link reduce el cableado, simplifica el montaje y permite una infraestructura escalable y compatible con IIoT, lo que se traduce en menores costes y mayor flexibilidad. Desde hace más de 25 años, PVT confía en la calidad de los sensores, las soluciones de automatización específicas para cada aplicación y la fiable asistencia al cliente de ifm.