Sistemas de amarre automatizados: ahorro energético y fiabilidad con ifm
Los sistemas de amarre automatizados están transformando el sector portuario y marítimo al sustituir las tradicionales amarras por soluciones más seguras, rápidas y eficientes desde el punto de vista energético. ONEARC ha desarrollado un sistema totalmente automatizado que estabiliza los barcos en el puerto y facilita la transición hacia la navegación autónoma.
Al depender menos de las hélices durante las breves estancias en el puerto, el consumo de combustible o energía puede reducirse hasta en un 40 %, lo que supone una ventaja clave para los modernos ferris eléctricos con batería. Los sensores por radar de ifm proporcionan señales de posición precisas incluso en condiciones meteorológicas adversas, como lluvia, nieve y niebla, lo que garantiza un funcionamiento fiable.
Otros componentes de ifm, como controladores, pantallas, soluciones de acceso remoto, sensores de presión, inclinómetros y otras soluciones robustas, ofrecen la precisión y durabilidad necesarias en entornos marítimos exigentes. Gracias a la integración "plug and play" y a un servicio técnico fiable, ifm desempeña un papel clave en el diseño de sistemas de amarre automatizados eficientes, seguros y sostenibles.