Optimización del secado de troncos con el software moneo de ifm
La planta de biogás de Kögelhof produce mucho calor que se utiliza, por ejemplo, para secar troncos. Las cámaras de secado pueden contener 300 m³ de leña, que se entrega húmeda y se seca con aire caliente. El agua caliente a 70 grados de la planta de biogás se conduce al intercambiador de calor, donde el aire fresco frío se calienta a 60 grados y, a continuación, fluye por canales subterráneos hasta la cámara. El aire caliente se utiliza para extraer el agua de la leña. Se extraen casi 40 toneladas de agua.
Se utilizan sensores en varios puntos del proceso de secado de la leña. Por ejemplo, la temperatura y la humedad se miden en distintos puntos para optimizar el proceso de secado. Gracias al software moneo de ifm, es posible controlar todos los sensores, lo que se traduce en tiempos de secado más cortos y, por tanto, en una mayor eficiencia.