• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Cómo John Deere digitaliza su producción con soluciones IO-Link

Ingeniería mecánica
Industria 4.0
Conexión en red
Comunicación industrial
IO-Link RFID
Vídeo de aplicación

Los maestros IO-Link y los sensores, así como la conexión de datos vía Bluetooth, son las soluciones que permiten a John Deere aprovechar al 100% las ventajas de IO-Link. Estas ventajas son la digitalización de las señales eléctricas, así como la sencilla función de ajuste y el diagnóstico de sensores.

También se utilizan otros sensores en la fabricación de motores diésel para aplicaciones no viarias: detectores inductivos, sensores con tecnología RFID, sensores láser, sensores de presión y caudalímetros. Un proyecto futuro será la implementación de un análisis de vibraciones para supervisar electrohusillos.

Nuestro cliente

John Deere, como fabricante líder de maquinaria forestal, de construcción y para jardinería, utiliza soluciones IO-Link para digitalizar los datos de mantenimiento y visualizar en tiempo real el estado de las máquinas.

Nuestro cliente

John Deere, como fabricante líder de maquinaria forestal, de construcción y para jardinería, utiliza soluciones IO-Link para digitalizar los datos de mantenimiento y visualizar en tiempo real el estado de las máquinas.