• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Optimización de la eficiencia con el software moneo: monitorización en tiempo real para obtener el máximo ahorro

Other industries
Industria 4.0
Plataforma IIoT moneo Digitalización Conexión en red
Vídeo de aplicación

Con un volumen de unas 10000 a 11000 prendas diarias, la empresa Initial confía en moneo para realizar un seguimiento en tiempo real de los principales índices de consumo, controlando con precisión el gasto de agua, aire y calor.

El software envía alertas cuando se superan los umbrales. De este modo, se pueden hacer ajustes inmediatos para garantizar la eficiencia. Gracias a la integración de moneo en la línea de producción, Initial ha podido reducir significativamente los costes y optimizar la eficiencia general.

Al tratarse de un entorno completamente interconectado, moneo desempeña un papel clave para mantener un funcionamiento fluido. Los problemas potenciales, como la interrupción del suministro de agua o la fluctuación de los niveles de llenado de los tanques, pueden abordarse de forma proactiva y evitar costosos tiempos de inactividad. La monitorización en tiempo real permite a Initial controlar de forma continua el consumo de energía, optimizar los procesos y garantizar que la producción se desarrolle sin interrupciones.

Acerca de Initial

En Initial, una empresa de servicios de lavandería, el uso del software moneo de ifm se ha vuelto fundamental para optimizar los procesos.

Acerca de Initial

En Initial, una empresa de servicios de lavandería, el uso del software moneo de ifm se ha vuelto fundamental para optimizar los procesos.