• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Sensor óptico de distancia O6D

El sensor de distancia óptico O6D ofrece el máximo rendimiento en el mínimo espacio

Con su modo Ultimate Black, el O6D establece nuevos estándares en cuanto a la detección fiable de superficies de color negro intenso y brillantes.
Para ello, combina la moderna tecnología PMD y un alcance de hasta 3 m en una carcasa compacta, permitiendo así un montaje a una distancia suficiente de la zona de peligro en condiciones difíciles, como en las instalaciones de soldadura. Esto lo convierte en el todoterreno ideal para las aplicaciones más diversas, ya sea en el sector de la logística, la automatización del montaje o la industria automovilística.

Se puede elegir entre tres modos de funcionamiento (Fine, Standard, Fast) y ajustar la histéresis para una adaptación precisa a cada aplicación. Gracias a su intuitivo manejo mediante dos botones y a IO-Link, el sensor se integra con rapidez y está listo para su uso inmediatamente. El probado diseño O6 permite un fácil reequipamiento sin necesidad de accesorios adicionales.

Información detallada del O6D

Ventajas del O6D

Detección fiable de superficies difíciles
El modo Ultimate Black garantiza la detección fiable de objetos, incluso en el caso de materiales de color negro intenso, brillantes o reflectantes.

Diversos modos operativos en un solo equipo
Tres modos de funcionamiento (Fine, Standard y Fast) en un solo equipo para una máxima adaptabilidad a diferentes aplicaciones.

Montaje flexible
Montaje flexible gracias a su diseño compacto, la tecnología PMD y un alcance de hasta 3 m.

Sencilla integración
El manejo se realiza con solo dos botones, lo que permite realizar directamente en el sensor tanto ajustes de aprendizaje de objetos como de dos puntos: sencillo, rápido y eficiente.

Aplicaciones

Detección de objetos en logística

Detección de paquetes o bolsas de envío

Tarea
Detección de objetos en cintas transportadoras, por ejemplo, paquetes o bolsas para envío.

Reto

  • Las superficies oscuras, planas, de color negro intenso o reflectantes no suelen ser detectadas con fiabilidad por los sensores convencionales.

Ventaja

  • Gracias al modo Ultimate Black y al alto grado de independencia del color, el O6D detecta de forma fiable incluso objetos de color negro intenso o brillantes sin necesidad de reajustes.

Control de presencia en robots de soldadura

Detección de posición antes del proceso de soldadura

Tarea
Garantía de una colocación correcta de los componentes en el dispositivo antes del inicio del proceso de soldadura automatizado.

Reto

  • Las celdas de soldadura operan bajo condiciones difíciles en presencia de calor y salpicaduras de soldadura. Las altas temperaturas y las salpicaduras de soldadura pueden dañar o interferir en el funcionamiento de los sensores.

Ventaja

  • El alcance de hasta 3 m permite un montaje seguro fuera de la zona de peligro.

Detección y control de distancias

Control del movimiento de robots

Tarea
Detección precisa de la posición de los componentes en procesos de montaje automatizados.

Reto

  • En la producción automovilística, muchas superficies son de color negro intenso o muy reflectantes. Los sensores convencionales suelen transmitir señales poco fiables, lo que puede provocar errores durante las etapas de montaje.

Ventaja

  • La tecnología PMD, independiente del ángulo, permite un montaje flexible y una detección fiable, incluso con componentes brillantes u oscuros. Además del valor de distancia, el valor de reflectividad también se puede emitir simultáneamente para garantizar un proceso fluido gracias a IO-Link.

Conexión del sistema

Valor añadido gracias a IO-Link

  • Transparencia en la determinación de los datos
  • Valor actual de distancia
  • Valor actual de reflectividad
  • Estado actual del equipo
  • Parametrización sencilla y rápida
  • Transmisión sin pérdidas de datos

Comprar el producto