You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States

Sensor de fibra óptica OCF

Fáciles de instalar y manejar

Dondequiera que sea necesario detectar los objetos más pequeños o transparentes en espacios de montaje reducidos, la aplicación de la tecnología de fibras ópticas será la mejor opción. Con el sensor de fibra óptica OCF, esta tecnología se puede utilizar de forma aún más sencilla y fiable.

Ya desde la instalación, el OCF ofrece la máxima comodidad

Dos ganchos de retención accionados por resorte permiten montar el OCF en un carril DIN con una sola mano. El sistema Fiberlock simplifica el montaje de las fibras ópticas.
Gracias a la selección automática del modo de funcionamiento óptimo y las funciones de mantenimiento inteligente, el OCF funciona de forma permanente y fiable en cualquier tipo de condición, contribuyendo así a un alto rendimiento y a la disponibilidad de la instalación.

Ventajas del producto

¿Qué ventajas ofrece el nuevo sensor de fibra óptica?

El mejor rendimiento posible en cada aplicación
Seis modos de funcionamiento y selección automática mediante modo inteligente.
Canal doble: inteligente y rápido
Dos salidas de conmutación para procesos rápidos y funciones de diagnóstico a través de IO-Link.
Configuración rápida y menú intuitivo
Pantalla OLED, manejo intuitivo con tres botones y menú guiado en 10 idiomas.
Sistema de sujeción inteligente y bloqueo de fibra
Montaje sin herramientas e inserción sencilla de la fibra óptica.

Aplicaciones típicas

Detección de piezas pequeñas

Tornillos en un transportador helicoidal

  • Tarea:Comprobar que todos los tornillos están en la posición correcta.
  • Reto:Los tornillos son muy pequeños.

Ventaja significativa:

  • Gracias a una óptica enfocada y a unos diámetros de punto de luz muy pequeños, se puede detectar cada uno de los tornillos y comprobar su correcto posicionamiento. Además, a través de IO-Link se pueden contar los tornillos.

Detección de objetos muy rápidos

Instalación embotelladora

  • Tarea:Comprobación de la alimentación de botellas y de la presencia de una tapa.
  • Reto:Las botellas se mueven a gran velocidad.

Ventaja significativa:

  • El canal doble permite no solo detectar las botellas que se mueven rápidamente, sino también utilizar simultáneamente las funciones de diagnóstico a través de IO-Link.

Detección de objetos difíciles de identificar

Control de nivel

  • Tarea:Detectar si se ha alcanzado un nivel mínimo de llenado en recipientes transparentes (p. ej., botellas, vasos o tubos).
  • Reto:El recipiente y el líquido son transparentes.

Ventaja significativa:

  • Los seis modos de funcionamiento diferentes, así como la selección automática de modos, evitan que se produzcan fallos en superficies difíciles de detectar (p. ej., oscuras, transparentes o brillantes).

Uso en entornos exigentes

Supervisión de posición

  • Tarea:Comprobación del posicionamiento óptimo de un componente.
  • Retos:
    El espacio de instalación es muy reducido.
    A menudo se utilizan productos químicos o aceite.

Ventajas principales:

  • Gracias a su resistencia a diversos fluidos agresivos, es posible una detección fiable incluso en condiciones difíciles. Además, la función "Clean-me" permite controlar el grado de suciedad a través de IO-Link para su uso en el mantenimiento predictivo.

Fibras ópticas para la conexión con el sensor

La elección perfecta para cada aplicación

Las diferentes formas de cabezal y la más alta calidad de transmisión con radios de curvatura mínimos y resistencia a múltiples curvas hacen que las fibras ópticas sean la elección perfecta para cualquier aplicación.
Las fibras ópticas también soportan los esfuerzos en las operaciones con cadenas de arrastre,
productos químicos o altas temperaturas.

  • Radios de curvatura extremadamente pequeños y muchos ciclos de curvatura
    Altamente flexible con un radio de curvatura mínimo de 1 mm y resistente al movimiento hasta 1 millón de ciclos de flexión.
  • Alta resistencia a la temperatura y a las sustancias químicas
    Resistente a temperaturas de hasta 290° C y en entornos exigentes gracias a un revestimiento de acero inoxidable y/o metal-silicona.
  • Múltiples diseños de cabezales de detección
    Variable no solo en cuanto a material, tamaño, principio de funcionamiento y diseño, sino también en cuanto a alcance y ángulo de emisión de luz.

Productos