- Novedades de productos
- Sistemas para aplicaciones móviles
- Minicontrolador con sistema modular y salidas relé de alta corriente
Minicontrolador con sistema modular y salidas relé de alta corriente
Gestión de potencia en aplicaciones móviles
- Potentes salidas relé protegidas con función de diagnóstico
- Conexión de sensores y actuadores sin cableado externo adicional
- Potentes interfaces CAN para diversas tareas de comunicación
- Sencillo montaje gracias al concepto mecánico compatible ecomatmobile Basic
- Libre programación según IEC 61131-3 con CODESYS
ecomatmobileBasic
Los requisitos para las tareas de control aumentan en muchas aplicaciones móviles compactas o de pequeñas dimensiones. En estos casos se demandan minicontroladores modulares, de coste optimizado y que sean aptos para las aplicaciones móviles.
Para ello ifm dispone del sistema ecomatmobileBasic, compuesto por los componentes compatibles entre sí BasicRelais, BasicController y BasicDisplay.
Esta gama de productos BasicController ha sido completada ahora con el módulo BasicController relay. Su particularidad son seis salidas relé de potencia, protegidas y aptas para el diagnóstico, para la alimentación de consumidores de alta corriente en maquinaria móvil. Asimismo posee entradas digitales y analógicas multifunción configurables a través del software de aplicación.
El módulo BasicController relay se puede programar con el software CODESYS compatible con la IEC61131-3.