- Novedades de productos
- Accesorios
- Accesorios para sensores para válvulas
Accesorios para sensores para válvulas

Soluciones para válvulas manuales y válvulas de bola
- Para válvulas con brida según ISO con la denominación F04 hasta F10
- Sencillísimo montaje en válvulas manuales y de bola
- Versátil gracias a la altura ajustable
- Durabilidad gracias a los componentes de acero inoxidable
- Aptos para zonas potencialmente explosivas
Señalización de finales de carrera para válvulas manuales y válvulas de bola
Con este set de montaje podrá equipar fácilmente sus válvulas manuales con detectores dobles y levas de conmutación. La disposición de taladros de 80 x 30 mm según VDI / VDE 3845 permite la utilización de una gran cantidad de sensores y levas. Todo el sistema se puede utilizar con una temperatura ambiente de -30 a + 80 °C.
Versátil y flexible
La parte superior del módulo, fabricada en plástico Vestamid, permite su uso en zonas explosivas. La parte inferior se puede adaptar a una amplia variedad de válvulas con brida ISO (DIN EN ISO 5211), conectándose al eje de la válvula a través de un tornillo de arrastre. La utilización de componentes de acero inoxidable garantiza una mayor vida útil.