- Novedades de productos
- Comunicación industrial
- Breve descripción sobre los argumentos y las ventajas más importantes de IO-Link
Breve descripción sobre los argumentos y las ventajas más importantes de IO-Link
IO-Link: la interfaz estándar para sensores inteligentes
- Maestros IO-Link disponibles para todos los PLC y buses de campo más importantes
- Sencilla configuración a través de LINERECORDER SENSOR (PC) o mediante interfaz Web
- App IO-Link para pasarelas AS-i con escaneo automático de red de todos los sensores
- Amplia gama disponible de sensores de ifm con IO-Link: encóders, detectores capacitivos, sensores fotoeléctricos, de temperatura, de caudal, de presión y de nivel
IO-Link = interfaz universal de datos del proceso
Los maestros IO-Link son módulos universales de entrada/salida. Diversos tipos de equipos pueden ser utilizados en el mismo puerto: sensores IO-Link, actuadores IO-Link y equipos con señal de conmutación. De este modo, un puerto IO-Link puede sustituir a varios módulos: tarjetas analógicas (4...20 mA, 0...10 V) y tarjetas de entrada y salida binarias.
IO-Link = interfaz inteligente para sensores
Los sensores inteligentes ya llevan integrado IO-Link, pudiendo así intercambiar datos con el controlador en ambos sentidos, p. ej. avisos sobre diagnóstico y mantenimiento o datos de parametrización remota.
IO-Link = sencilla puesta en marcha
La posibilidad más fácil de obtener valores del proceso es tan sencilla como la conexión a una tarjeta analógica. Solo hay que conectar el sensor y el maestro IO-Link, ¡y listo!
La sustitución es igual de sencilla. Todos los parámetros del sensor se almacenan en el maestro y se transmiten al nuevo equipo.
10 buenos motivos para utilizar IO-Link
Métodos rápidos y sencillos de puesta en marcha y mantenimiento:
1. Parametrización offline de los sensores antes del montaje
2. Detección automática online de sensores gracias a la utilización de la app IO-Link en la pasarela del bus de campo/AS-i
3. Sencillo intercambio de sensores con parametrización automática a través del maestro. Identificación de sensores incluida
Elevada disponibilidad de máquinas:
4. La desactivación de los botones en el sensor evita un manejo incorrecto durante el funcionamiento
5. Sencilla transmisión de valores de medición sin pérdidas por conversión, los valores indicados en la pantalla del sensor se corresponden con los valores de las pantallas de las máquinas
6. La transmisión de valores analógicos, al ser digital, ofrece una gran resistencia a interferencias en comparación con la clásica tecnología analógica. Cables no apantallados y sin toma a tierra especial
7. El diagnóstico de máquinas hasta el nivel del sensor se puede llevar a cabo sin interrumpir el funcionamiento
Menos cableado para ahorrar costes de instalación:
8. Transmisión de varias señales analógicas y puntos de conmutación con solo un cable estándar de 3 hilos. Así se reduce el número de puntos de conexión y se deja más espacio libre en el conducto de cables
9. Los sensores y actuadores, tanto analógicos como binarios, se pueden conectar a través de puertos IO-Link. Así se sustituyen varios módulos de entrada/salida
Seguridad de inversión:
10. IO-Link está tipificado internacionalmente según la IEC 61131-9 y, por tanto, está garantizado de cara al futuro. La aceptación de todas las empresas líderes de automatización garantiza la seguridad de inversión para fabricantes y usuarios.
IO-Link es la interfaz a Industria 4.0