- Novedades de productos
- Procesamiento de imágenes / identificación
- Adaptadores para un mayor alcance de las nuevas antenas RFID
Adaptadores para un mayor alcance de las nuevas antenas RFID
Mayor flexibilidad en sistemas transportadores gracias a los alcances ampliados
- Mayor alcance con adaptadores patentados para las antenas
- Adaptadores para antenas con formas cilíndricas M18 y cuadrangulares KQ
- Robustas antenas RFID M18 para montaje enrasado y no enrasado
- Antenas extraplanas con forma cuadrangular KQ para espacios reducidos
- Posibilidad de integración en sistemas SAP / ERP mediante unidades de evaluación
Identificación fiable
Las nuevas antenas robustas RFID han sido diseñadas especialmente para las exigencias de los sistemas de automatización y de transporte industrial. Combinadas con adaptadores, las antenas ofrecen un mayor alcance que proporciona todavía más seguridad de lectura incluso bajo condiciones difíciles de instalación.
Los sistemas de conexión "ecolink", aptos para la industria, garantizan una conexión rápida y fiable de antenas y sensores a las unidades de evaluación RFID.
Preparados para Industria 4.0
Las unidades de evaluación RFID de ifm ofrecen una amplia selección de interfaces industriales de bus de campo. Las tareas de identificación basadas en RFID también se pueden integrar fácilmente en sistemas SAP / ERP.