- Novedades de productos
- Monitorización de condición
- Registro versátil de datos para valores de vibración y del proceso
Registro versátil de datos para valores de vibración y del proceso
Funciones avanzadas para la parametrización de 6 entradas
- A elegir sensor IEPE, detector de vibraciones tipo VSA o 4...20 mA en los 4 canales dinámicos
- 2 entradas analógicas para sensores (4...20 mA/impulsos)
- Recopilación y comprobación de todo tipo de datos analógicos del proceso
- Memoria del histórico de gran capacidad
Potente electrónica de diagnóstico
A partir de la versión de firmware 11, la flexible configuración de las 4 entradas dinámicas permite la conexión y evaluación de varios tipos de sensores. Entre estos se incluyen los detectores de vibraciones tipo VSA, los sensores IEPE, así como los sensores de proceso con una salida de 4...20 mA. Se pueden utilizar otras dos entradas analógicas para la conexión de sensores de proceso adicionales, para p. ej. velocidad de rotación o temperatura.
Esto da como resultado diversas posibilidades para la supervisión de máquinas y procesos. La memoria FIFO integrada con hasta 600.000 valores permite realizar una comparación sencilla de los datos y un seguimiento gráfico de la tendencia.
Sencilla conexión
La conexión de equipos a la red de la empresa a través de la interfaz Ethernet con el software del servidor OPC tipo VOS permite una cómoda integración de los valores de vibración y del proceso en sistemas superiores (como SCADA o MES).