- Novedades de productos
- IO-Link
- Sensor ultrasónico no invasivo con detección del espesor de pared
Sensor ultrasónico no invasivo con detección del espesor de pared
Medición de caudal sin interrumpir el proceso
El caudalímetro no invasivo SUC permite medir de forma rápida y sencilla el caudal de fluidos en tuberías rígidas de acero, acero inoxidable o materiales plásticos, como PVC.
Al instalarse externamente sobre la tubería, sin necesidad de modificarla ni cortarla, el montaje puede realizarse sin interrumpir el proceso. El caudalímetro SUC detecta automáticamente el espesor de pared de la tubería, lo que evita complejas configuraciones manuales y reduce posibles fuentes de error. Esto garantiza resultados de medición fiables y reproducibles desde el primer momento.
Instalación rápida y sencilla
El montaje es muy sencillo: se coloca el sensor, se encaja la pieza de sujeción, se aprietan los tornillos y listo. Gracias a la conexión estandarizada M12, el equipo se integra rápida y fácilmente en la red de datos.
El caudalímetro SUC también facilita la puesta en marcha: un asistente de configuración inteligente guía al usuario paso a paso a través de los pocos ajustes necesarios. Así, el sensor estará listo para funcionar en muy poco tiempo.
Ideal para retrofit y trabajos de mantenimiento
Gracias a su gran flexibilidad y a la facilidad de instalación, el caudalímetro SUC es la solución perfecta para aplicaciones de retrofit. También es ideal para aplicaciones temporales, como trabajos de mantenimiento o mediciones por muestreo, que pueden realizarse de forma rápida y sencilla. Además, es apto para aplicaciones con elevados requisitos de higiene y pureza del fluido.