- Novedades de productos
- Procesamiento de imágenes / identificación
- Lector portátil RFID con escáner de códigos 1D/2D e integración SAP
Lector portátil RFID con escáner de códigos 1D/2D e integración SAP
Optimización de procesos logísticos y mayor precisión de inventario
Con el nuevo lector portátil RFID, la digitalización de la intralogística es ahora aún más sencilla. Este dispositivo móvil compacto y robusto combina en un solo sistema tecnología RFID para HF/NFC y UHF con un potente escáner de códigos 1D/2D. De este modo, las mercancías pueden identificarse de forma flexible en cualquier punto de la planta, ya sea mediante etiquetas RFID o códigos.
Gracias a su diseño modular con módulos UHF acoplables opcionales, el lector portátil se adapta fácilmente a requisitos cambiantes. Su manejo intuitivo mediante aplicaciones basadas en Android facilita su uso incluso para personas sin experiencia previa específica.
Interfaz para SAP
Mediante la adquisición de una licencia SFI, el lector portátil permite acceder directamente a sistemas SAP ERP a través de la interfaz web SAP Fiori. De este modo, los pedidos pueden procesarse en tiempo real desde cualquier lugar. Otra opción para integrar datos en el sistema ERP es utilizar el servidor FTP, ya sea de forma inalámbrica (WLAN) o mediante una base de conexión (Ethernet). Además, está disponible una interfaz con la suite de software moneo Track & Trace de ifm.
Campos de aplicación
Los campos de aplicación típicos de este versátil lector portátil incluyen la optimización de la entrada y salida de mercancías, el control de inventario y la preparación de pedidos. La identificación móvil directamente en el punto de paso o en la ubicación de almacenamiento permite acelerar los procesos, evitar errores y ahorrar un tiempo valioso. También el registro posterior de datos, por ejemplo en devoluciones o entregas adicionales, se realiza de forma rápida y sencilla.
El lector portátil permite una supervisión completa de los pasos de trabajo, garantiza los estándares de calidad incluso en entornos exigentes y asegura la máxima transparencia a lo largo de la cadena de producción gracias a la trazabilidad completa. De este modo, los procesos se vuelven más eficientes y los requisitos de calidad se cumplen de forma fiable.