- Novedades de productos
- Sensores
- Detectores inductivos rectangulares
Detectores inductivos rectangulares
Tecnología probada, ahora aún mejor
Los detectores inductivos rectangulares regresan con más fuerza tras una completa renovación. El mayor alcance proporciona más flexibilidad en el montaje. La carcasa optimizada y más robusta incorpora un LED claramente visible desde todos los ángulos, lo que facilita la identificación y el control visual del estado sobre el terreno. Gracias a la mejora en el rendimiento, las variantes no enrasadas permiten una instalación parcialmente enrasada.
Cambio rápido y sencillo
Pero no todo ha cambiado: las dimensiones son idénticas a las de los modelos anteriores. Esto permite reemplazar los equipos antiguos por los nuevos sin dificultad y facilita la instalación incluso en espacios reducidos.
Gracias a los puntos de fijación predefinidos, el sensor se puede sustituir en la posición exacta, lo que garantiza una detección fiable del objeto sin necesidad de ajustes adicionales.