- Novedades de productos
- Sensores
- Sensor ultrasónico SU Puresonic Hygienic
Sensor ultrasónico SU Puresonic Hygienic
Garantizar la calidad del proceso de forma sencilla y permanente
El sensor ultrasónico SU Puresonic Hygienic detecta los caudales de fluidos conductores y no conductores con gran precisión. El agua ultrapura, el agua o los aceites alimentarios, como el aceite de girasol o de colza, se detectan de forma fiable.
Tubo de medición robusto sin componentes internos
El tubo de medición de acero inoxidable no contiene elementos de medición, juntas ni piezas móviles. Así se evitan de antemano los errores causados por daños, fugas o bloqueos, así como la caída de presión debida al diseño.
Adaptación aséptica
La conexión clamp ofrece una forma sencilla y segura de instalar o sustituir el SU Puresonic Hygienic rápidamente y sin herramientas. Se evitan los espacios muertos y se facilita la limpieza y esterilización (CIP/SIP), lo que aumenta la eficiencia y fiabilidad de los procesos.
Preguntas frecuentes