• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Acceso remoto para máquinas móviles

Acceso remoto para máquinas móviles

Planificación de mantenimiento a distancia

"remoteConnect" es la solución de acceso remoto de ifm que permite a los usuarios conectarse a las máquinas a distancia a través de la red móvil, ver los datos de las máquinas y determinar así las necesidades de mantenimiento actuales o analizar un patrón de daños concreto.

Gracias al cifrado de extremo a extremo, el canal de comunicación está protegido contra el acceso no autorizado y permite una transferencia segura de datos.

Planificación eficaz, menos tiempo invertido

Con el uso de remoteConnect, los usuarios se benefician de procesos de mantenimiento más eficaces. El personal de mantenimiento puede desplazarse directamente a la planta con una orden de trabajo específica y las piezas de repuesto adecuadas. Esto reduce el trabajo in situ y el tiempo necesario para volver a poner en funcionamiento la máquina. En caso de ajustes de software, se eliminan por completo los costes y el tiempo de desplazamiento.

Reequipamiento sencillo, manejo fácil

La pasarela mobile IoT necesaria para el acceso remoto se puede conectar fácilmente al controlador de la máquina. El complemento, que se integra perfectamente en mobile IoT, también es muy fácil de usar. Con solo unos clics, la instalación del software y la conexión con la máquina están listas.