• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Rápido y preciso: el sensor fotoeléctrico mide distancias en un rango de μm

Rápido y preciso: el sensor fotoeléctrico mide distancias en un rango de μm

  • Detecta los objetos más pequeños en el rango micrométrico
  • Es adecuado para aplicaciones de alta frecuencia
  • Tres modos de funcionamiento, así como un diseño robusto y compacto, permiten una amplia gama de aplicaciones
  • Cómoda parametrización y lectura de datos a nivel informático

Detección precisa de objetos en entornos difíciles

El sensor óptico de distancia compacto OMH despliega todo su potencial donde otros sensores alcanzan sus límites.
En el modo de velocidad, se enfrenta a las aplicaciones rápidas de cinta transportadora con frecuencias de medición de hasta 1200Hz; y, gracias a una resolución de hasta 0,01milímetros, es capaz de detectar los objetos más pequeños. El modo de potencia permite al OMH mantener esta precisión micrométrica incluso cuando la naturaleza de los objetos dificulta su detección a los sensores de distancia convencionales.

Además, la alta precisión del OMH también garantiza de forma fiable la disposición y colocación precisas de los componentes, tal como se requiere en la producción de celdas de baterías.