Equipos para supervisión de velocidad de rotación con IO-Link
Compactos detectores de velocidad de rotación con unidad de evaluación integrada y IO-Link en diversos formatos para diferentes aplicaciones
- Diversos formatos para diferentes aplicaciones
- Modos configurables: un punto, dos puntos o el modo de ventana
- Numerosas funciones adicionales a través de IO-Link
- Instalación enrasable y no enrasable
- Versión con conector, con tensión de alimentación de 24 V DC
Equipos compactos para supervisión de velocidad de rotación
En estos detectores de velocidad de rotación la unidad de evaluación ya está integrada en la carcasa. Esto permite poner en práctica una supervisión fácil y económica de movimientos tanto rotativos como lineales para detectar valores de velocidad superiores o inferiores a los límites establecidos. El ajuste del valor límite de velocidad, con el cual la salida conmuta, se lleva a cabo a través de IO-Link.
Campos de aplicación
Los compactos detectores de velocidad de rotación ofrecen numerosas posibilidades de uso especialmente en sistemas de transporte, como por ejemplo para la supervisión de transportadores de cinta o elevadores de cangilones. En estos casos los equipos se utilizan para la supervisión de valores límites inferiores al de referencia, bloqueos o paradas de máquinas. Los diferentes formatos, así como el amplio rango de velocidad, permiten la integración en prácticamente todo tipo de aplicaciones.
Funciones mediante IO-Link
Los equipos incorporan un sistema completo de supervisión de velocidad de rotación. Por medio de IO-Link se emiten otros valores adicionales, como p. ej. la velocidad de rotación actual o el punto de conmutación. Los parámetros, como p. ej. el tiempo de espera al arranque, se pueden configurar mediante IO-Link de forma remota. Asimismo, IO-Link permite la activación del "modo de ventana". Dos puntos de conmutación configurables independientemente aportan aquí un valor añadido. La programación también se puede llevar a cabo de forma remota a través de IO-Link. La función opcional de compensación del fondo permite modificar el alcance de conmutación mediante el "procedimiento teach", a fin de omitir elementos interferentes en el fondo. Para una mayor transparencia en la instalación se puede realizar una conexión con el software SMARTOBSERVER de ifm. Naturalmente el sensor con funcionalidad IO-Link también se puede utilizar en el tradicional modo SIO.
Funcionamiento
El detector inductivo integrado es amortiguado mediante el paso de levas u otros targets metálicos. El sistema de evaluación determina, a partir de la diferencia de tiempo entre los amortiguamientos, la duración del periodo y la frecuencia (valor real de velocidad de rotación) y lo compara con el punto de conmutación ajustado (valor de referencia). La salida está conmutada durante el tiempo de espera al arranque y cuando la velocidad de rotación es mayor que el valor de conmutación ajustado. Un LED indica si se ha alcanzado un valor por debajo del límite inferior, así como la desactivación de la salida.