Reloj en tiempo real con interfaz CAN
Medición en tiempo real para aplicaciones móviles
La hora exacta del sistema es una función importante en muchas aplicaciones móviles. Mientras que en las máquinas grandes y complejas la pantalla central a menudo se hace cargo de esta tarea, para las máquinas pequeñas y compactas no estaba todavía disponible ninguna solución económica ni apta para las aplicaciones móviles.
El reloj en tiempo real CANrtc en formato tipo relé de automóvil ofrece esta funcionalidad. Se configura a través del bus CAN y proporciona la hora actual y la fecha. La salida de alarma integrada permite la ejecución de funciones en un momento determinado (p. ej. el arranque del controlador de la máquina).
Para el reloj CANrtc está disponible una biblioteca del software CODESYS compatible con la norma IEC61131-3. Esto permite una sencilla y rápida integración del software de aplicación.
Funciones y ventajas
El compacto reloj en tiempo real complementa tanto los sistemas de control en máquinas pequeñas y compactas, como complejos controladores de proceso en máquinas de grandes dimensiones.
Estructura mecánica
La electrónica integrada en una compacta carcasa de plástico ofrece todas las conexiones necesarias gracias a la disposición de los conectores según ISO 7588. Las conexiones son fáciles de manipular y están disponibles en todo el mundo. En caso de montaje en combinación con el BasicRelay CR0421 y la correspondiente tapa para el módulo, el grado de protección aumenta y el CANrtc puede utilizarse también en zonas expuestas a salpicaduras de agua.
Potente electrónica
La electrónica está adaptada de forma óptima al campo de aplicación. La batería de memoria integrada permite salvar el lapso de tiempo sin tensión de alimentación. La salida de alarma activa uno de los aparatos conectados o la electrónica del sistema en el momento que se ha configurado.
Programable según IEC 61131-3
El software CODESYS permite al usuario configurar de forma clara y sencilla el software de aplicación. Para el reloj en tiempo real CANrtc está disponible una biblioteca con todas las funciones necesarias para la parametrización y comunicación.
El ajuste y la lectura de parámetros se pueden realizar a través del software de usuario. Los datos RTC están disponibles también para los otros participantes del bus a través de la interfaz CAN abierta.