You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sistemas para aplicaciones móviles
  4. Divisor de vídeo para aplicaciones móviles

Divisor de vídeo para aplicaciones móviles

MultiViewBox: visualización de hasta 4 imágenes de cámaras en un monitor

  • Divisor de vídeo para hasta cuatro imágenes de cámaras
  • 9 modos de visualización (incluida la función “vista de pájaro")
  • Salida de vídeo analógica (PAL)
  • Carcasa de acero inoxidable, resistente a choques y vibraciones
  • Homologación de tipo E4, optimizada para aplicaciones móviles

Las imágenes adecuadas para cada situación
El equipo MultiViewBox ha sido diseñado para aplicaciones robustas en maquinaria móvil. Dispone de cuatro entradas para cámara. Dependiendo de cada aplicación, se pueden seleccionar 1, 2 o 4 imágenes de cámaras simultáneamente y en diferentes disposiciones, a través de una entrada de control. Un ejemplo: Cam1 para el desplazamiento hacia adelante, Cam2 y 3 para la marcha atrás. En la función denominada "Birdview" (vista de pájaro), se pueden incluso reunir 4 imágenes de cámaras para obtener una vista panorámica. En total el usuario dispone de 9 tipos diferentes de visualización a elegir.
 

Salida de vídeo analógica
Como pantalla de visualización se puede utilizar el módulo de diálogo de ifm PDM360, también apto para aplicaciones móviles, con entrada analógica de vídeo o cualquier otra pantalla con entrada de vídeo PAL.