You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sistemas para aplicaciones móviles
  4. Comunicación sin cables para aplicaciones móviles

Comunicación sin cables para aplicaciones móviles

CANwireless: WLAN y bluetooth para el bus CAN

  • Conexión WLAN / bluetooth para aplicaciones móviles
  • Conexión, programación, mantenimiento y diagnóstico de máquinas sin cables
  • Soporte para MaintenanceTool, CODESYS y herramientas de asistencia
  • Modos de funcionamiento "Infrastructure" y "Access Point”
  • Cuerpo compacto y robusto

Conexión inalámbrica a máquinas de aplicaciones móviles
Gracias a las últimas tecnologías como el soporte WLAN de bandas de frecuencia de 2,4-GHz y 5-GHz, así como bluetooth, están disponibles ahora variadas opciones para establecer conexiones de radiofrecuencia a máquinas de aplicaciones móviles.
CANwireless proporciona una conexión inalámbrica con la máquina directamente desde las herramientas existentes de ifm CODESYS o MaintenanceTool para sistemas de control en aplicaciones móviles.
Aparte de la conexión entre el PC o dispositivo móvil final y la máquina móvil, las máquinas también pueden conectarse entre sí. Con CANwireless, las máquinas pueden intercambiar información e interactuar.
El equipo admite así las tecnologías de Industria 4.0 e IoT (Internet of Things), haciendo que las máquinas sean todavía más inteligentes

Funciones y características
CANwireless permite la conexión inalámbrica con el bus CAN en un vehículo o máquina. El módulo puede establecer la conexión de diversas maneras con los dos modos de funcionamiento básicos "Infrastructure" y "Mini Access Point".

Modo de funcionamiento "WLAN Infrastructure".
En el modo de funcionamiento "Infrastructure", CANwireless está configurado para la conexión a una infraestructura WLAN existente. Cuando el equipo está conectado a la red, se puede conectar automáticamente con otro participante de la red (cliente) o aceptar solicitudes entrantes de conexión (servidor). Los datos del bus CAN se pueden intercambiar con los otros participantes conectados a la red.

Modo de funcionamiento “WLAN Mini Access Point”
Si CANwireless está configurado como "Mini WLAN Access Point", establece su propia red WLAN con la cual se pueden conectar muchos otros equipos, p.ej. otros dispositivos CANwireless, PCs, smartphones o tablets. Como en el modo de funcionamiento "Infrastructure", el equipo puede actuar en su propia red tanto de cliente como de servidor. Los datos del bus CAN del equipo mini AP se comparten con los otros participantes conectados a la red.

CAN-to-CAN-Bridge
Los modos de funcionamiento "WLAN Infrastructure", "WLAN Mini Access Point" o "Bluetooth" admiten adicionalmente una conexión CAN-Bus-Bridge entre varios equipos CANwireless.

Diagnóstico y solución de errores sin cables
Las herramientas como CODESYS V2.3 y MaintenanceTool ofrecen la posibilidad de utilizar CANwireless como interfaz a las máquinas en aplicaciones móviles.

CAN-to-WLAN / filtro bluetooth
En caso necesario, CANwireless puede filtrar los datos que se han de transmitir mediante radiofrecuencia. Así se reduce la carga de datos y se aumenta la seguridad de funcionamiento.