You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sistemas para aplicaciones móviles
  4. Minicontrolador con sistema modular y salidas relé de alta corriente

Minicontrolador con sistema modular y salidas relé de alta corriente

Gestión de potencia en aplicaciones móviles

  • Potentes salidas relé protegidas con función de diagnóstico
  • Conexión de sensores y actuadores sin cableado externo adicional
  • Potentes interfaces CAN para diversas tareas de comunicación
  • Sencillo montaje gracias al concepto mecánico compatible ecomatmobile Basic
  • Libre programación según IEC 61131-3 con CODESYS

ecomatmobileBasic
Los requisitos para las tareas de control aumentan en muchas aplicaciones móviles compactas o de pequeñas dimensiones. En estos casos se demandan minicontroladores modulares, de coste optimizado y que sean aptos para las aplicaciones móviles.
Para ello ifm dispone del sistema ecomatmobileBasic, compuesto por los componentes compatibles entre sí BasicRelais, BasicController y BasicDisplay.
Esta gama de productos BasicController ha sido completada ahora con el módulo BasicController relay. Su particularidad son seis salidas relé de potencia, protegidas y aptas para el diagnóstico, para la alimentación de consumidores de alta corriente en maquinaria móvil. Asimismo posee entradas digitales y analógicas multifunción configurables a través del software de aplicación.
El módulo BasicController relay se puede programar con el software CODESYS compatible con la IEC61131-3.