You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Software IIoT
  4. Parametrización IO-Link a través de maestro

Parametrización IO-Link a través de maestro

LR DEVICE: Software de parametrización a través de maestros IO-Link

  • Sencillo y rápido ajuste de parámetros a través de maestros IO-Link
  • Clara presentación visual
  • Sencillo y rápido ajuste de parámetros de los equipos (punto a multipunto)
  • Transmisión de parámetros

Características

  • Posibilidad de parametrización online y offline
  • Compatibilidad con todos los equipos IO-Link
  • Descripción de parámetros y software en todos los lenguajes admitidos
  • Textos de descripción detallados de todos los contenidos de los parámetros
  • Parámetros agrupados por temas
  • Parametrización de maestros IO-Link (gama AL11xx)
  • Soporte de los equipos IO-Link de ifm más recientes
  • Soporte de actuadores IO-Link
  • Parametrización de equipos a través de la red

Ventajas para el cliente

  • Validación y parametrización optimizada gracias a la representación gráfica de los valores del proceso
  • Reducción del tiempo de configuración
  • Proceso optimizado de sustitución de equipos
  • Informes de los parámetros sin soporte en papel

Representación gráfica de los valores del proceso

  • Comparación gráfica de los valores del proceso con las salidas de conmutación
  • Representación sencilla y clara de los valores del proceso
  • Exportación en tablas de los valores del proceso

Documentación y archivado

  • Guardar / cargar parámetros en / desde el archivo
  • Archivar los conjuntos de parámetros en archivos PDF

Detección de equipos

  • Identificación automática de maestros IO-Link y de los sensores / actuadores IO-Link conectados
  • Identificación automática de sensores IO-Link
  • Indicación de los parámetros del sensor
  • Transmisión correcta y segura de los parámetros gracias a la detección de equipos no compatibles
  • Sencilla inclusión de archivos IODD tanto nuevos como actualizados

Características

  • Parametrización de maestros IO-Link y equipos IO-Link a través de la red
  • Escritura simultánea de parámetros en varios equipos al mismo momento
  • Apoyo durante la introducción de parámetros con textos de ayuda y valores límites, así como la revisión durante la escritura
  • Seguridad de manejo gracias a la detección de equipos y al restablecimiento de valores por defecto
  • Indicación de la calidad de comunicación IO-Link
  • Creación e indicación de un identificador de equipamiento (Application specific tag)
  • Inclusión y actualización de los IODD de ifm existentes con un solo clic *)

*) Siempre y cuando esté disponible una conexión a Internet

Procesamiento de los valores del sensor con los módulos LINERECORDER escalables
La estructura de software LINERECORDER completa el círculo de información desde la señal del sensor hasta el ámbito de los sistemas MES y de las soluciones ERP (p. ej. SAP).

Requisitos del sistema:

  • Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows 10
  • CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
  • 2 GB RAM
  • 5 GB de espacio libre en el disco duro
  • Navegador web
  • Chrome, Firefox, Internet Explorer 11, Microsoft Edge