You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Sistema de evaluación y pantalla para señales analógicas

Sistema de evaluación y pantalla para señales analógicas

Indicación descentralizada, procesamiento previo y conversión de señales analógicas

  • Display mini para la supervisión de valores límites
  • Pantalla con buena legibilidad con cambio de color rojo-verde
  • Diseño compacto con grado de protección IP 67
  • Ajuste de parámetros a través de IO-Link
  • Conversión de valores de medición analógicos en datos de comunicación IO-Link

Señales analógicas bajo control
Este compacto equipo con conector simplemente se instala en el cable de conexión de sensores analógicos (4...20 mA), indicando in situ los valores de medición. El usuario puede ajustar un punto de conmutación o valor límite con el cual la salida transistor va a conmutar. Además, el cambio de color (rojo-verde) de la pantalla indica este estado de forma inequívoca. De esta forma es posible señalizar estados críticos en el proceso o averías con gran fiabilidad.

Convertidor para Industria 4.0
Una de sus particularidades es la conversión de señal: las señales analógicas son convertidas en señales digitales IO-Link. Estas son necesarias hoy en día en prácticamente todos los entornos industriales modernos, así como en aplicaciones de industria 4.0.