You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Sistema de evaluación por impulsos con pantalla táctil

Sistema de evaluación por impulsos con pantalla táctil

Sistema multifunción de evaluación: velocidad de rotación, tiempo, contador

  • Buena legibilidad de la pantalla
  • 4 salidas de conmutación y/o salida analógica (V o mA)
  • Frecuencia de entrada de 250 kHz
  • Entradas HTL universales para detectores con NPN / PNP o con conmutación tipo NAMUR
  • Manejo intuitivo mediante pantalla táctil y formato texto

Sistema versátil para evaluación de impulsos
La pantalla multifunción representa todo tipo de valores de medición de sistemas de automatización industrial. Procesa los impulsos de entrada según el principio de medición mediante duración de periodos. Utilizando el factor de escalado, datos como p. ej. el número de revoluciones, velocidades y tiempos de proceso, pueden ser calculados, visualizados y convertidos en una señal analógica. Por otro lado, el equipo también asume tareas de conteo y de medición de tiempo.
 

Elevado rendimiento
Cinco modos de funcionamiento distintos, salidas opcionales analógicas o de conmutación y una cómoda pantalla: el sistema multifunción de evaluación está preparado así para todo tipo de aplicaciones en el sector de automatización industrial.