You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Robustos detectores de velocidad de rotación

Robustos detectores de velocidad de rotación

Sensor y sistema de evaluación en un solo equipo. También con homologación ATEX

  • Ideal en combinación con un PLC
  • Montaje enrasado
  • Suministro de tensión flexible (20...250 AC/DC)
  • Homologación ATEX, grupo II, categoría 3D

Equipos compactos para supervisión de velocidad de rotación
Estos nuevos equipos son una solución compacta para la detección de velocidad de rotación, ya que el sistema de evaluación ya está integrado dentro de la carcasa del sensor. El ajuste del valor límite de velocidad, con el cual la salida conmuta, se lleva a cabo a través de un potenciómetro. Se pueden supervisar los valores superiores o inferiores al valor de referencia, así como los bloqueos, ya sea en movimientos rotativos o lineales. Comparados con sus predecesores, estos nuevos sensores se caracterizan por su robusta carcasa metálica con montaje enrasado. No es necesario utilizar una carcasa de protección de impactos adicional. Asimismo está disponible una versión especial con homologación ATEX.

Aplicaciones
Los compactos detectores de velocidad de rotación ofrecen numerosas posibilidades de uso especialmente en sistemas de transporte, como por ejemplo para la supervisión de transportadores de cinta o elevadores de cangilones. En estos casos los equipos se utilizan para la supervisión de valores límites inferiores al de referencia o en caso de bloqueos o paradas de máquinas.

Ventajas
Estos detectores conforman un completo sistema de supervisión de velocidad de rotación, ya que el sistema de evaluación y el sensor están integrados en una misma carcasa. El punto de conmutación se ajusta mediante potenciómetro multivuelta. La histéresis y el tiempo de espera al arranque tienen una configuración fija.

Funcionamiento
El sensor integrado es amortiguado mediante el paso de levas u otros targets metálicos. El sistema de evaluación determina, a partir de la diferencia de tiempo entre los amortiguamientos, la duración del periodo y la frecuencia (valor real de velocidad de rotación) y lo compara con el punto de conmutación ajustado (valor de referencia). La salida está conmutada durante el tiempo de espera al arranque y cuando la velocidad de rotación es mayor que el valor de conmutación ajustado. Un LED indica si se ha alcanzado un valor por debajo del límite inferior, así como la desactivación de la salida.