1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Unidades de evaluación para el control de niveles con uno o dos sensores

Unidades de evaluación para el control de niveles con uno o dos sensores

Sencillo control de niveles

  • Activación directa de bombas y válvulas
  • Posibilidad de ajuste del retardo de conmutación y desconmutación o del amortiguamiento
  • Fuente de alimentación integrada de amplio rango para la alimentación de los sensores
  • Diseño estrecho para espacios reducidos
  • Bornes de rosca insertables para facilitar el montaje

Utilización
Las unidades de evaluación controlan, con ayuda de sensores, niveles en depósitos y protegen p. ej. contra un desbordamiento, un funcionamiento en seco o fugas.

Control de nivel con un sensor
La unidad de evaluación DL0201 utiliza un sensor montado a la altura del nivel límite que se está controlando. Cuando se alcanza ese nivel, la unidad de evaluación se activa durante un margen de tiempo ajustable, para p. ej. detener bombas para la protección contra un desbordamiento o un funcionamiento en seco.

Control de nivel con dos sensores
La unidad de evaluación DL0203 es un sistema de control típico de 2 puntos para controlar bombas o válvulas con ayuda de dos sensores, uno utilizado para detectar el nivel superior y el otro para el inferior.


Ficha informativa actual