You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Sensores de inclinación robustos y precisos, ahora también con IO-Link

Sensores de inclinación robustos y precisos, ahora también con IO-Link

Con salidas analógicas y de conmutación, así como supervisión de vibraciones

  • Alta precisión en todo el rango de inclinación de 2 ejes hasta 360°
  • Deriva de temperatura muy pequeña gracias a la compensación activa de temperatura
  • Visualización de los estados de funcionamiento y conmutación a través de LED bien visibles
  • Funciones configurables de las salidas de corriente y de tensión
  • Funciones de filtro configurables para diversas aplicaciones

La precisión es lo que cuenta
Los sensores de inclinación de 2 ejes han sido diseñados para elevadas precisiones de medición en todo el rango de inclinación. Los ajustes de parámetros para todas las funciones se pueden realizar a través de IO-Link. Gracias a la compensación activa de temperatura y al alto grado de protección, los equipos también funcionan de forma totalmente fiable en caso de entornos con temperaturas extremas y condiciones ambientales muy adversas.

Supervisión de vibraciones
El equipo JN2200 también se puede utilizar para la supervisión de vibraciones de 3 ejes. Se pueden incluir hasta 3 ejes para el cálculo del valor característico. Entre las aplicaciones típicas se encuentran la detección de vibraciones en estructuras y torres según ISO 4866 o la supervisión de máquinas según ISO 10816.