You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Encóder incremental programable con IO-Link

Encóder incremental programable con IO-Link

Menor variedad de modelos sin renunciar a las prestaciones

  • Resolución de 2...10.000 programable
  • Ajuste del nivel de señal en lógica TTL o HTL
  • Conector M12 o cable radial o axial para una utilización universal
  • Disponibles en versión con eje macizo (brida de sujeción / unión) y con eje hueco
  • Transmisión de datos de diagnóstico y del proceso a través de IO-Link

Sin renunciar a prestaciones
El principio de funcionamiento magnético proporciona la precisión de los encóders ópticos y la robustez de los sistemas magnéticos.

Encuentre el encóder adecuado en 2 minutos
Los tiempos en los que había una gran variedad de modelos de complejos encóders programables ya han pasado a la historia. Gracias al diseño inteligente del producto y de sus funciones, los nuevos encóders incrementales de ifm se pueden utilizar de forma universal y destacan por una estupenda relación precio/prestaciones:
• Ajuste la resolución deseada
• Seleccione la lógica TTL o HTL
• Utilice el conector giratorio M12 o el cable radial o axial
Ahora solo hay que elegir la brida y el eje... y ¡listo!

Comunicación a través de IO-Link
Por primera vez es posible trasmitir datos del proceso, así como datos de diagnóstico y parametrización a través de IO-Link. Los ajustes se pueden realizar cómodamente antes del montaje.