You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Encóder incremental inteligente con pantalla y IO-Link

Encóder incremental inteligente con pantalla y IO-Link

Motion Controller: integra encóder, contador y monitor de velocidad / sentido de rotación

  • Resoluciones de 2...10.000 y nivel de señal (TTL / HTL) programable
  • Pantalla electrónica bicolor orientable para la indicación de los valores del proceso
  • Utilización de conector M12 radial o axial
  • Disponibles en versión con eje macizo (brida de sujeción / unión) y con eje hueco
  • Transmisión de datos de diagnóstico y del proceso a través de IO-Link

Sin renunciar a prestaciones
El principio de funcionamiento magnético proporciona la precisión de los encóders ópticos y la robustez de los sistemas magnéticos.

Sencillo
La resolución y el nivel de señal son programables.
Los encóders disponen de un amplio rango de tensión de 4,5...30 V DC y, por tanto, pueden ser utilizados de forma universal.

Multifunción
Los encóders de la gama PerformanceLine disponen de un sistema de evaluación de señales integrado para la supervisión de la velocidad de rotación, las funciones del contador y la detección del sentido de giro.

Intuitivo
Los encóders permiten una sencilla configuración e indicación de los valores de posición a través de la pantalla, los botones de manejo y un menú intuitivo.

Transmisión de datos
Los datos de diagnóstico y de parámetros son transmitidos de forma segura a través de IO-Link, estando así listos para las apps de Industria 4.0.