You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Amplificador de conmutación para la conversión de señales en redes de corriente alterna

Amplificador de conmutación para la conversión de señales en redes de corriente alterna

Señales de sensores para activación de relés

  • Fuente de alimentación integrada de amplio rango para la alimentación de los sensores
  • Diseño estrecho para espacios reducidos
  • Bornes de rosca insertables para facilitar el montaje
  • Posibilidad de selección de PNP o NPN
  • Versión de un canal o dos canales

Relés para corrientes de carga elevada
Las salidas transistor de los sensores habituales están diseñadas para corrientes de baja carga. Cuando el usuario desea conmutar con corrientes más fuertes o incluso corrientes alternas, tiene que utilizar un amplificador de conmutación.
Este utiliza una señal de sensor para activar un relé de salida.

Flexibilidad y ahorro de espacio
ifm ofrece amplificadores de conmutación con un canal o dos canales. Estos equipos disponen de una fuente de alimentación integrada de amplio rango (110...240 V AC) para poder alimentar con tensión (24 V DC) a los sensores conectados. Los nuevos amplificadores de conmutación se caracterizan por su estrecho diseño, motivo por el cual necesitan muy poco espacio en el armario eléctrico.