You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Novedades de productos
  2. Tecnología de seguridad
  3. Sistema de automatización de seguridad con, entre otras, funciones de PLC y pasarela

Sistema de automatización de seguridad con, entre otras, funciones de PLC y pasarela

Safety 4.0: SmartPLC de seguridad

  • Puesta en marcha fácil y rápida
  • Versatilidad y viabilidad en el futuro gracias a la conectividad del hardware y CODESYS V3
  • Elevada disponibilidad en las instalaciones gracias al diagnóstico perfeccionado
  • Relación precio / prestaciones inigualable
  • Seguridad hasta SIL 3, PL e

Todo en uno: más que solo un PLC
Igual que un smartphone es más que solo un teléfono, el nuevo SmartPLC es más que un sencillo PLC.
Se puede utilizar de forma versátil para distintas tareas, incluso con las categorías de seguridad hasta SIL 3 y PL e.
Por ejemplo como:
– PLC a prueba de fallos
– PLC estándar
– Pasarela AS-i
– Sistema de visualización
– Convertidor de protocolos
– Sistema de registro de datos
– Unidad de evaluación inteligente (soluciones completas de ifm)

Dos PLC integrados (1 a prueba de fallos y 1 estándar), procesadores potentes, una memoria de gran capacidad y multitud de protocolos compatibles, permiten controlar instalaciones exigentes, todo ello además, a un precio insuperable.