You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Tecnología de seguridad
  4. Monitor de velocidad de rotación de seguridad para la conexión de sensores de posición estándar

Monitor de velocidad de rotación de seguridad para la conexión de sensores de posición estándar

Supervisión fiable de valores mínimos de velocidad de rotación

  • Sencilla parametrización mediante interruptor giratorio
  • Sin limitaciones en el diseño de discos de levas
  • Funciones de supervisión activables/desactivables
  • Funcionamiento fiable en caso de temperaturas ambientes extremas hasta -40 °C
  • Ancho de la carcasa sólo 25 mm

Aplicaciones
El monitor de velocidad de rotación DU110S ha sido desarrollado para la supervisión de seguridad de velocidades mínimas como las que suelen darse en aplicaciones de supervisión de deslizamiento o de correas.
Un ejemplo de aplicación son las plantas de tratamiento térmico industrial según EN 746-2, en las que es necesario supervisar el cambio de aire en términos de seguridad. Para ello se efectúa una supervisión de la velocidad de rotación del sistema de suministro de aire.

Particularidades
El monitor de velocidad de rotación está certificado según EN 62061 / SIL 3 y EN ISO 13849-1 Cat. 4 / PL e, incluso aunque se utilicen sensores estándar como generadores de impulsos.
Tras la activación, la salida de seguridad puede volver a ser restablecida manual o automáticamente.