You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Tecnología de seguridad
  4. Módulo de entrada AS-i de seguridad específico para aplicaciones con barreras fotoeléctricas

Módulo de entrada AS-i de seguridad específico para aplicaciones con barreras fotoeléctricas

Módulo AS-i para indicación de señales en aplicaciones Safety at Work

  • Conexión optimizada de las tomas M12 para aplicaciones con barreras fotoeléctricas
  • Lámpara de inhibición activable
  • Montaje rápido, versátil y preciso
  • Posibilidad de alimentación de la barrera fotoeléctrica a través de AS-i
  • Elevada seguridad con el certificado según EN 62061/SIL3 y EN ISO 13849-1/PL e

Módulo para barreras fotoeléctricas
El nuevo módulo de entrada de seguridad permite conectar barreras fotoeléctricas y otros sensores de seguridad con salidas OSSD electrónicas al sistema AS-i Safety at Work.

Activación de lámparas de inhibición
Las salidas integradas permiten la conexión de dos indicadores luminosos de señales.

Montaje rápido sin herramientas
La probada técnica de montaje rápido evita errores de cableado. Para el emisor, el receptor y las dos salidas para señales está disponible respectivamente una toma de conexión M12.

Dos alternativas para el suministro de tensión
Dependiendo de la versión, el suministro de tensión de las barreras fotoeléctricas o de los indicadores luminosos de señales tiene lugar completamente a través de AS-i o de una fuente de energía auxiliar externa.