1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensor de temperatura con IO-Link y salidas de conmutación

Sensor de temperatura con IO-Link y salidas de conmutación

Sensor de temperatura TV: un equipo, dos soluciones

  • Dos soluciones: transmisión continua del valor del proceso y 2 salidas de conmutación
  • Rango de medición de -50...150 °C
  • Cómodo ajuste de parámetros a través de LINERECORDER
  • Precisión extremadamente elevada de +/- 0,3K
  • Protección contra manipulaciones

Utilización versátil
La funcionalidad del sensor de temperatura TV es excepcional. Gracias a su diseño extremadamente compacto, el TV se puede instalar en aplicaciones con muy poco espacio disponible. El equipo dispone de dos puntos de conmutación, funciona con máxima precisión y se puede configurar de forma rápida y sencilla con el software LINERECORDER SENSOR.
 

Eficiente y seguro con IO-Link
Gracias a IO-Link, el nuevo sensor de temperatura transmite de forma continua tanto los valores del proceso, como también otros datos importantes como p. ej. la temperatura mín./máx. Además, los resultados de medición digitales son más exactos, ya que no se producen pérdidas por conversión debido a convertidores A/D o influencias externas (p. ej. longitud del cable). Ya no son necesarios equipos con rangos de medición predeterminados (punto inicial y final analógico), ya que se emite el valor del proceso real. Esto reduce el almacenamiento de productos. Los transmisores tradicionales formarán así pronto parte del pasado.