1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensor de temperatura con anillos de ajuste

Sensor de temperatura con anillos de ajuste

Rápida puesta en marcha: sensor de temperatura con ajuste mecánico

  • Rango de medición de -25...140°C
  • Dos salidas de conmutación
  • Sencilla configuración mediante dos anillos de ajuste de fácil lectura
  • Bloqueo mecánico contra un desajuste involuntario
  • Precisión: ± 3K

Ajuste cómodo y seguro
Los sensores de temperatura de la gama TK son equipos para la supervisión de fluidos líquidos o gaseosos que ofrecen un ajuste intuitivo de los puntos de conmutación a través de dos anillos de ajuste radiales. Siempre que se necesiten soluciones sencillas, los equipos de la gama TK ofrecen una auténtica alternativa. No es necesario realizar un complicado ajuste de parámetros mediante software. La temperatura deseada se configura a través de los anillos de ajuste de fácil lectura, sin que la instalación tenga que estar en funcionamiento. Asimismo, los estados de conmutación se indican perfectamente a través de los indicadores LED.
 

Tipos
Los sensores están disponibles opcionalmente con un punto de conmutación y un punto de desconmutación (TK6xxx) o con dos puntos de conmutación con histéresis fija (TK7xxx). Los sensores de temperatura de la gama TK son siempre la primera elección para una aplicación rápida y sin complicaciones.


Ficha informativa actual