1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Medición de presión absoluta

Medición de presión absoluta

Nuevos transmisores PT para presión absoluta con diversos rangos de medición

  • Rango de medición de 0...1/1,6/4/10 bares absolutos y salida analógica de 4...20 mA
  • Resistente célula de medición de acero inoxidable
  • Diseño compacto con conexión de proceso G 1/4
  • Precisión de medición por debajo del 0,8 %, repetibilidad por debajo del 0,1 %
  • Sencilla conexión mediante conector M12

Sensores de presión absoluta
En el ámbito de los presostatos, ifm ha ampliado ahora su variada gama con sensores de presión absoluta. La nueva gama PT05 con robusta célula de medición metálica, conexión de proceso G 1/4, conector M12 y salida analógica, está disponible en los rangos de presión habituales hasta 10 bares.

Funcionamiento
Los sensores de presión absoluta funcionan independientemente de la presión atmosférica en el entorno y se distinguen por ello de los sensores que miden la presión relativa. Las variaciones en la presión atmosférica debidas a la altitud o a las condiciones meteorológicas no tienen ninguna influencia sobre la medición. En las aplicaciones de vacío, en las cuales se requiere una exacta regulación de la presión, este es a menudo un factor decisivo. Los sensores de presión absoluta no necesitan purgado, por lo tanto no se producen fallos de medición a causa de la obstrucción del orificio de ventilación. En el ámbito de los sensores de presión, estos nuevos equipos se caracterizan por ser expertos en "tareas especiales".