1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Medidor calorimétrico de caudal para líquidos y gases

Medidor calorimétrico de caudal para líquidos y gases

Nuevo estándar en los sistemas de medición térmica de caudal

  • Con curvas de fluidos integradas para agua, aceites, glicol y aire
  • Rápido tiempo de respuesta y sistema integrado de medición de temperatura
  • Cambio de color de la pantalla (rojo/verde) en función de los valores del proceso
  • Diámetro interior de la tubería configurable de 15...400 mm
  • Orientación óptima gracias a la conexión de proceso orientable

Método de medición
El caudalímetro de la gama SA funciona según el principio de medición calorimétrico. En la punta de la sonda se encuentran dos elementos de medición, así como una fuente de calor. En este caso se utiliza el efecto físico con el cual un fluido en circulación absorbe energía térmica y la transporta. El cambio de temperatura resultante es una medida para el caudal.

Funcionamiento de los equipos
El nuevo sensor de la gama SA está concebido para la detección y medición de caudal y temperatura también para tuberías de gran diámetro hasta 400 mm. Por este motivo, ofrece numerosas posibilidades de aplicación. Las salidas de conmutación, las señales analógicas, así como IO-Link, ofrecen variadas opciones para el procesamiento de señales. El usuario está así perfectamente equipado para las apps de Industria 4.0.