1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Medición hidrostática de nivel para una amplia gama de aplicaciones

Medición hidrostática de nivel para una amplia gama de aplicaciones

Sonda sumergible de acero inoxidable con diferentes longitudes y materiales de cable

  • Cable PUR o FEP para una alta resistencia a los fluidos
  • Versión con homologación ATEX para el grupo I cat. M1 y el grupo II cat. 1G y 1D
  • Buena precisión total y estabilidad a largo plazo
  • Compensación de la presión atmosférica mediante un tubo de venteo integrado en el cable

Campos de aplicación
Las sondas de nivel sumergibles de la serie PS se utilizan para la medición de nivel en depósitos, tanques, pozos, sistemas de agua corriente, pozos de petróleo e instalaciones de aguas residuales. La precisión del 0,5% y la estabilidad a largo plazo de 0,2% al año contribuyen a mantener un funcionamiento fiable de la sonda.

Robustas, fiables y flexibles
Todas las sondas sumergibles disponen de una robusta carcasa de acero inoxidable. Para aplicaciones estándar se recomienda utilizar el económico cable PUR. Para las aplicaciones en las que se requiere una alta resistencia a los fluidos (p. ej. abonos, aceites o combustibles) está disponible el cable FEP. 

Las sondas sumergibles ATEX de la gama PS3xxA se utilizan para la medición de nivel en zonas potencialmente explosivas, Los sensores se pueden utilizar en las zonas 0, 1, 2 y en las zonas 20, 21, 22, así como en el sector minero. La homologación GL permite su utilización en el sector marino.


Ficha informativa actual