You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Evaluación de temperaturas hasta 600 ºC: sensor TR con nueva imagen

Evaluación de temperaturas hasta 600 ºC: sensor TR con nueva imagen

Versión mejorada del equipo de evaluación / visualización para sensores Pt100 / Pt1000

  • Clara señalización de los márgenes de aceptación: pantalla en rojo/verde programable
  • Manejo rápido y sencillo a través de 3 botones y menú VDMA
  • Visualización de los estados de conmutación a través de LED bien visibles
  • Montaje flexible gracias al concepto modular
  • Versiones con salida analógica (4...20 mA/0...10 V) o de conmutación (2 x PNP/NPN)

Un equipo para muchos sensores
La unidad de evaluación tipo TR es un equipo universal de control y visualización para la conexión de sensores PT100 / PT1000 (gama TT, TM y TS)

Detección automática de la sonda
El equipo reconoce de forma autónoma si se han conectado sensores Pt100 o Pt1000, independientemente de si se trata de una conexión de dos, tres, o cuatro hilos.

Amplio rango de medición
Gracias al rango de medición ampliado de -100...600 °C se pueden llevar a cabo prácticamente todas las tareas de control y medición de temperatura en aplicaciones industriales y en tecnología de procesos. Naturalmente ifm también dispone de los correspondientes sensores de temperatura.