1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Caudalímetros Vortex para montaje intercalado con práctica pantalla

Caudalímetros Vortex para montaje intercalado con práctica pantalla

Sensores Vortex, la alternativa a sensores de paleta

  • Sistema de medición de temperatura integrado
  • Pantalla electrónica multicolor orientable
  • Opcionalmente con conexiones de proceso orientables G y R
  • Ajuste del cambio de color de la pantalla (rojo/verde) en función de los valores del proceso
  • Para agua con o sin conductividad (agua desionizada)

Las turbulencias como medida para el caudal
En el tubo de medición se encuentra alojada una pieza de retención que genera en el fluido turbulencias en ambos sentidos en función de la velocidad. Dichas turbulencias son detectadas por un sensor piezocerámico. Sabiendo la sección transversal, el número de turbulencias permite determinar la cantidad de caudal. Este procedimiento de medición de caudal conocido como principio Vortex no se ve prácticamente afectado por las oscilaciones de temperatura y presión del fluido. Gracias a su sencilla estructura constructiva, este sistema facilita la fabricación de sensores de medición de caudal a un precio económico.
La emisión de los datos actuales de caudal y temperatura tiene lugar, ya sea a través de una señal de corriente estándar (4...20 mA), una señal de frecuencia, salida digital o vía IO-Link.


Ficha informativa actual

* Disponible a partir de junio de 2015