1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Caudalímetro mecatrónico compacto para montaje intercalado con sistema de bloqueo de reflujo

Caudalímetro mecatrónico compacto para montaje intercalado con sistema de bloqueo de reflujo

Nuevo sensor de caudal para cantidades muy pequeñas

  • Rango de medición de 0,2...4 l/min
  • Diseño compacto
  • Tiempo de respuesta muy rápido de ≤ 10 ms
  • No se requieren tramos de entrada / salida
  • No se ve afectado por oscilaciones de temperatura y presión

Sensor de caudal mecatrónico
El nuevo sensor mecatrónico de la gama SBY funciona según el principio del pistón sostenido sobre un muelle. El pistón, situado en el asiento de la válvula en la carcasa, es elevado por el caudal del fluido contra la fuerza del muelle.
La posición del pistón es detectada por un detector inductivo y emitida a través de una señal TON. La fuerza del muelle provoca un retorno seguro del pistón en caso de disminución de caudal en la posición de salida. Con ello se permite un montaje del sensor de caudal independiente de la posición y se evita el reflujo.
Por medio de un tornillo de ajuste se pueden ajustar y fijar los puntos de conmutación fácilmente. El robusto diseño mecánico permite su utilización en entornos agresivos. Los equipos están exentos de mantenimiento.


Ficha informativa actual