1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensor de presión PN con un manejo todavía más cómodo y visualización mejorada.

Sensor de presión PN con un manejo todavía más cómodo y visualización mejorada.

Actualización de un best seller: sensor de presión PN con nueva imagen

  • Clara señalización de los márgenes de aceptación: pantalla en rojo/verde programable
  • Orientación óptima gracias a la conexión de proceso orientable
  • Ajuste rápido del punto de conmutación mediante 3 botones y menú VDMA
  • Visualización de los estados de conmutación a través de LED bien visibles
  • Identificable incluso después de varios años: etiqueta grabada por láser en la carcasa de acero inoxidable

El conjunto marca la diferencia
Tras 20 años de éxito con los sensores de presión de ifm, ahora hemos desarrollado una nueva generación de sensores PN en estrecha colaboración con los usuarios. Esta nueva gama convence tanto por su diseño moderno como por su fácil manejo. La alta resistencia a sobrecargas, el grado de protección IP 67 y la etiqueta grabada por láser convierten a los nuevos PN en los perfectos aliados en entornos agresivos.

Toda la información de un vistazo
Aun manteniendo el mismo tamaño de carcasa, la pantalla ha sido aumentada y los dos LED situados en el cabezal del sensor para la indicación del estado de conmutación son visibles desde cualquier lugar. El color de la pantalla puede ser seleccionado: indicación en rojo o indicación variable rojo-verde. Así es posible resaltar estados de conmutación o crear una ventana independiente de un color determinado.

Adaptable
Una vez enroscado, el sensor se puede girar en cualquier sentido: el nuevo sensor PN admite todo tipo de giro y la posibilidad de montaje en diversos lugares mediante accesorios como escuadras de montaje.


Ficha informativa actual