You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Fuentes de alimentación
  4. La familia de fuentes de alimentación de 24 V - ¡ya está completa!

La familia de fuentes de alimentación de 24 V - ¡ya está completa!

Modelos con formato estrecho y elevada eficacia energética de 3,3 a 20 A

  • Diseño muy compacto, ideal para espacios reducidos
  • Elevada eficacia energética, escaso calentamiento del armario eléctrico
  • Altas reservas de potencia
  • Desconexión segura de interruptores automáticos en caso de cortocircuito
  • Corriente de arranque reducida

Eficacia y fiabilidad
Gracias a innovadoras técnicas, las nuevas fuentes de alimentación de ifm requieren bastante menos espacio en los armarios eléctricos en comparación con las fuentes habituales de este tipo. Otra de las ventajas es el alto grado de eficacia energética por encima de la media, de hasta 94%. Con ello se ahorran costes energéticos y disminuye el calor residual del armario eléctrico. En el desarrollo de las fuentes de alimentación se dio especial importancia a un suficiente dimensionamiento de los componentes para que fuera posible un funcionamiento permanente incluso en los límites de las especificaciones. El resultado: un extraordinario valor MTBF de aproximadamente 1,4 millones de horas. Asimismo, todas las fuentes de alimentación de ifm disponen de reservas de potencia suficientes como para poder gestionar de forma fiable picos breves de corriente.