1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Sistemas de señalización para válvulas lineales y accionadores giratorios

Sistemas de señalización para válvulas lineales y accionadores giratorios

Detector inductivo doble de corriente universal con bornero

  • Equipos duraderos gracias a la carcasa robusta y resistente
  • Menor complejidad de cableado gracias a la conexión de actuadores
  • Legibilidad permanente de la etiqueta grabada por láser, también en entornos húmedos
  • Indicación del estado de conmutación claramente visible
  • El amplio bornero permite un cableado sencillo y rápido

Señalización de finales de carrera en accionadores giratorios
El sensor doble contiene dos detectores inductivos en una robusta carcasa enresinada con grado de protección IP 67. El equipo emite la posición de dos finales de carrera. Está equipado con una conexión para actuadores que sustituye el cable adicional para la válvula magnética.
 

Conexión sencilla y fácil
Opcionalmente, la conexión para actuadores también dispone de un prensaestopa estándar M20 x 1. La zona del bornero, al ser muy espaciosa, es muy práctica, ya que permite un cableado sencillo y rápido. Asimismo, gracias al bornero desmontable no es necesario realizar un nuevo cableado en caso de sustitución del sensor. Para este equipo está en preparación la homologación UL.


Ficha informativa actual