You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Sensores con luz roja en formato miniatura

Sensores con luz roja en formato miniatura

La novedad estrella de los sensores fotoeléctricos, el O8: pequeño, pero bien equipado

  • Nuevo O8 en formato miniatura con supresión de fondo extremadamente fiable
  • Hasta 80 mm de alcance, independientemente del color
  • Precisa detección de los componentes más pequeños, también en superficies oscuras o brillantes
  • Disponible en versión con cable o pigtail con conector M8 de 3 y 4 pines
  • Sencillo ajuste y sustitución de sensores gracias a IO-Link

Sensor fotoeléctrico en formato miniatura con máxima precisión
El nuevo y potente equipo O8 está predestinado para un uso en aplicaciones con espacio reducido, como p. ej. en sistemas de manipulación y robótica. A pesar del formato miniatura, el sensor proporciona un alcance de 80 mm, independientemente del color o del brillo de la superficie que se va a detectar. Además, la supresión de fondo funciona de forma precisa y fiable, incluso para la detección de objetos muy pequeños, planos o reflectantes. Incluso con fondos en continuo cambio, como es el caso de las aplicaciones con robots, el nuevo O8 también da una respuesta fiable.

Seguridad y eficiencia con IO-Link
Los alcances se pueden ajustar o programar cómodamente a través de IO-Link. No es necesario realizar un complejo ajuste de la distancia entre el sensor y el objeto. Los nuevos sensores también están disponibles con alcances predeterminados. Su fiabilidad y precisión hace que estos sensores estén muy por encima de la media de equipos tradicionales.