1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores inductivos con IO-Link

Detectores inductivos con IO-Link

Nuevos detectores inductivos para supervisión inteligente de posición

  • Precisa supervisión de posición: transmisión de la distancia como valor de proceso lineal
  • Repetibilidad muy elevada
  • Utilización universal gracias al amplio rango de temperatura de -40…85 °C
  • Configurable con NA/NC o PNP/NPN a través de IO-Link

Mucho más que un sencillo generador de impulsos
Los nuevos detectores inductivos de ifm con IO-Link ofrecen las prestaciones de varios equipos en uno. Pueden ser utilizados como detectores de conmutación con umbral configurable o como sistemas medidores con un valor de medición transmitido a través de IO-Link. Muchas de las combinaciones posibles permiten la configuración de la señal de salida, tanto con la función de normalmente abierto o normalmente cerrado, como también con conmutación PNP o NPN. Esto permite disminuir la variedad de modelos y reducir los costes de almacenamiento.

Máxima precisión
Los nuevos detectores son tan precisos que también detectan los cambios más pequeños. Incluso la concentricidad de un husillo o la tensión de una hoja de sierra se pueden detectar de forma segura. Si el target abandona el rango de medición o se acerca mucho a la superficie del sensor, puede producirse un aviso. Todos los datos obtenidos se pueden transmitir y registrar a través de IO-Link. Este nuevo desarrollo es imbatible.


Ficha informativa actual